Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
756-5516/040-010 |
756-5516/040-020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
615.12 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1 | ||
671.15 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 2 |
Loading...
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, rechtwinklig |
---|---|---|---|---|---|
Kabeldurchmesser(mm) | 4.7 | Inhalt(Stk.) | 10 | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) | 0.34 |
Kabelfarbe | Schwarz | Stecker Standard | Sensorstecker | Anschluss (Komponenten) | Verbinder |
Steckertyp | Buchse gerade | Dichtungstyp | Anschraubbar | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor / Aktor Splitter / Adapter |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Optionale Eigenschaften