Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
756-1102/060-020 |
756-1102/060-050 |
756-1102/060-100 |
756-1102/060-200 |
756-1402/060-020 |
756-1402/060-050 |
756-1402/060-100 |
756-1402/060-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindeart Anschlussseite | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung) (mm²) | Min. Temperatur (°C) | Codierung | Stecker Standard | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | M12 | Buchse, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 2 | 0.34 | -50 | B | Profibus | ölresistent | ||
94.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | M12 | Buchse, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 5 | 0.34 | -50 | B | Profibus | ölresistent | ||
140.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | M12 | Buchse, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 10 | 0.34 | -50 | B | Profibus | ölresistent | ||
235.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | M12 | Buchse, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 20 | 0.34 | -50 | B | Profibus | ölresistent | ||
62.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | M5 | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 2 | - | -40 | A | CANopen-/DeviceNet | Geeignet für Schleppketten | ||
98.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 5 | - | -40 | A | CANopen-/DeviceNet | Geeignet für Schleppketten | ||
156.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | M5 | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 10 | - | -40 | A | CANopen-/DeviceNet | Geeignet für Schleppketten | ||
280.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | M5 | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 20 | - | -40 | A | CANopen-/DeviceNet | Geeignet für Schleppketten |
Loading...
Nennspannung(V) | 300 | Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 4 | Anzahl der Stifte (RJ) | 5 | IP-Bewertung | IP67 |
Kabelfarbe | Violett | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Steckertyp | Buchse, rechtwinklig |
Dichtungstyp | Anschraubbar | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeart Anschlussseite
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²)
Min. Temperatur(°C)
Codierung
Stecker Standard
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Optionale Eigenschaften