Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Nennspannung (V) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung) (mm²) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Anzahl der Stifte (RJ) | Kabelfarbe | Codierung | Stecker Standard | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | Stecker, gerade | Stecker, gerade | 300 | 2 | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Violett | B | Profibus | ölresistent | ||
140.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | Stecker, gerade | Stecker, gerade | 300 | 5 | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Violett | B | Profibus | ölresistent | ||
184.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | Stecker, gerade | Stecker, gerade | 300 | 10 | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Violett | B | Profibus | ölresistent | ||
280.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | Stecker, gerade | Stecker, gerade | 300 | 20 | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Violett | B | Profibus | ölresistent | ||
91.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | Stecker, gerade | Stecker, gerade | 60 | 0.2 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Gelb | B | Busverbinder | UV-beständig | ||
91.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | Stecker, gerade | Stecker, gerade | 60 | 0.3 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Gelb | B | Busverbinder | UV-beständig | ||
94.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | Stecker, gerade | Stecker, gerade | 60 | 0.5 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Gelb | B | Busverbinder | UV-beständig | ||
96.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | Stecker, gerade | Stecker, gerade | 60 | 1 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Gelb | B | Busverbinder | UV-beständig | ||
105.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker, gerade | Stecker, gerade | 60 | 2 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Gelb | B | Busverbinder | UV-beständig | ||
128.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | Stecker, gerade | Stecker, gerade | 60 | 5 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Gelb | B | Busverbinder | UV-beständig | ||
145.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | Stecker, gerade | Stecker, gerade | 60 | 10 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Gelb | B | Busverbinder | UV-beständig | ||
240.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stecker, gerade | Stecker, gerade | 60 | 20 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Gelb | B | Busverbinder | UV-beständig | ||
89.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | Buchse, gerade | Buchse, gerade | 300 | 2 | - | - | +80 | -40 | 5 | Violett | A | CANopen-/DeviceNet | Geeignet für Schleppketten | ||
123.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | Buchse, gerade | Buchse, gerade | 300 | 5 | - | - | +80 | -40 | 5 | Violett | A | CANopen-/DeviceNet | Geeignet für Schleppketten | ||
301.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | Buchse, gerade | Buchse, gerade | 300 | 20 | - | - | +80 | -40 | 5 | Violett | A | CANopen-/DeviceNet | Geeignet für Schleppketten | ||
87.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | Buchse, gerade | Buchse, gerade | 60 | 0.2 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Gelb | - | Busverbinder | Geeignet für Schleppketten | ||
89.63 € | 1 | 24 Arbeitstage | Buchse, gerade | Buchse, gerade | 60 | 0.3 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Gelb | - | Busverbinder | Geeignet für Schleppketten | ||
96.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Buchse, gerade | 60 | 0.5 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Gelb | - | Busverbinder | Geeignet für Schleppketten | ||
109.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | Buchse, gerade | Buchse, gerade | 60 | 10 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Gelb | - | Busverbinder | Geeignet für Schleppketten | ||
140.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Buchse, gerade | 60 | 2 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Gelb | - | Busverbinder | Geeignet für Schleppketten | ||
218.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse, gerade | Buchse, gerade | 60 | 5 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Gelb | - | Busverbinder | Geeignet für Schleppketten | ||
352.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | Buchse, gerade | Buchse, gerade | 60 | 10 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Gelb | - | Busverbinder | Geeignet für Schleppketten | ||
615.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | Buchse, gerade | Buchse, gerade | 60 | 20 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Gelb | - | Busverbinder | Geeignet für Schleppketten | ||
1,410.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | Buchse, gerade | Buchse, gerade | 60 | 50 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Gelb | - | Busverbinder | Geeignet für Schleppketten | ||
42.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | Buchse, gerade | Buchse, gerade | 250 | 0.2 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grau | - | Sensorstecker | Geeignet für Schleppketten | ||
42.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Buchse, gerade | Buchse, gerade | 250 | 0.3 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grau | - | Sensorstecker | Geeignet für Schleppketten | |
43.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Buchse, gerade | Buchse, gerade | 250 | 0.5 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grau | - | Sensorstecker | Geeignet für Schleppketten | |
40.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | Buchse, gerade | Buchse, gerade | 250 | 1 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grau | - | Sensorstecker | Geeignet für Schleppketten | ||
44.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | Buchse, gerade | Buchse, gerade | 250 | 2 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grau | - | Sensorstecker | Geeignet für Schleppketten | ||
60.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse, gerade | Buchse, gerade | 250 | 5 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grau | - | Sensorstecker | Geeignet für Schleppketten | ||
85.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | Buchse, gerade | Buchse, gerade | 250 | 10 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grau | - | Sensorstecker | Geeignet für Schleppketten | ||
140.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | Buchse, gerade | Buchse, gerade | 250 | 20 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grau | - | Sensorstecker | Geeignet für Schleppketten |
Loading...
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Inhalt(Stk.) | 1 | Nennstrom(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP67 | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Steckertyp | Buchse gerade |
Dichtungstyp | Anschraubbar | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Nennspannung(V)
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Anzahl der Stifte (RJ)
Kabelfarbe
Codierung
Stecker Standard
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Optionale Eigenschaften