Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Nennspannung (V) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung) (mm²) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Anzahl der Stifte (RJ) | IP-Bewertung | Kabelfarbe | Codierung | Stecker Standard | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 300 | 2 | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | IP67 | Violett | B | Profibus | ölresistent | ||
94.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 300 | 5 | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | IP67 | Violett | B | Profibus | ölresistent | ||
140.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 300 | 10 | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | IP67 | Violett | B | Profibus | ölresistent | ||
235.28 € | 1 | 26 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 300 | 20 | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | IP67 | Violett | B | Profibus | ölresistent | ||
71.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 250 | 2 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Grün | D | Ethernet | - | ||
103.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 250 | 5 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Grün | D | Ethernet | - | ||
156.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 250 | 10 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Grün | D | Ethernet | - | ||
263.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 250 | 20 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Grün | D | Ethernet | - | ||
105.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | Stecker, gerade | Stecker, gerade | 250 | 2 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Grün | D | Ethernet | - | ||
140.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stecker, gerade | Stecker, gerade | 250 | 5 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Grün | D | Ethernet | - | ||
190.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | Stecker, gerade | Stecker, gerade | 250 | 10 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Grün | D | Ethernet | - | ||
296.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stecker, gerade | Stecker, gerade | 250 | 20 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Grün | D | Ethernet | - | ||
67.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 60 | 2 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | IP67 | Gelb | B | Busverbinder | UV-beständig | ||
91.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 60 | 5 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | IP67 | Gelb | B | Busverbinder | UV-beständig | ||
134.44 € | 1 | 25 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 60 | 10 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | IP67 | Gelb | B | Busverbinder | UV-beständig | ||
212.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 60 | 20 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | IP67 | Gelb | B | Busverbinder | UV-beständig | ||
67.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 300 | 2 | - | - | +80 | -40 | 5 | IP67 | Violett | A | CANopen-/DeviceNet | Geeignet für Schleppketten | ||
100.83 € | 1 | 27 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 300 | 5 | - | - | +80 | -40 | 5 | IP67 | Violett | A | CANopen-/DeviceNet | Geeignet für Schleppketten | ||
162.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 300 | 10 | - | - | +80 | -40 | 5 | IP67 | Violett | A | CANopen-/DeviceNet | Geeignet für Schleppketten | ||
280.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 300 | 20 | - | - | +80 | -40 | 5 | IP67 | Violett | A | CANopen-/DeviceNet | Geeignet für Schleppketten | ||
105.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 60 | 2 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | IP67 | Gelb | - | Busverbinder | Geeignet für Schleppketten | ||
184.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 60 | 5 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | IP67 | Gelb | - | Busverbinder | Geeignet für Schleppketten | ||
319.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 60 | 10 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | IP67 | Gelb | - | Busverbinder | Geeignet für Schleppketten | ||
588.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 60 | 20 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | IP67 | Gelb | - | Busverbinder | Geeignet für Schleppketten | ||
32.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 250 | 2 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | IP67 | Grau | - | Sensorstecker | Geeignet für Schleppketten | ||
52.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 250 | 5 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | IP67 | Grau | - | Sensorstecker | Geeignet für Schleppketten | ||
67.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 250 | 10 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | IP67 | Grau | - | Sensorstecker | Geeignet für Schleppketten | ||
109.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 250 | 20 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | IP67 | Grau | - | Sensorstecker | Geeignet für Schleppketten |
Loading...
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Inhalt(Stk.) | 1 | Nennstrom(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Steckertyp | Stecker gerade | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Nennspannung(V)
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Anzahl der Stifte (RJ)
IP-Bewertung
Kabelfarbe
Codierung
Stecker Standard
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Optionale Eigenschaften