Sensor- / Aktorkabel, einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende) , M16-Buchse axial

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
756-3205/140-050
756-3205/140-100
756-3205/140-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

184.87 €

1 8 Arbeitstage 5

274.49 €

1 6 Arbeitstage 10

364.15 €

1 8 Arbeitstage 15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Anschlussseite M16 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Buchse, gerade
Nennspannung(V) 300 Kabeldurchmesser(mm) 27.90 Inhalt(Stk.) 1
Max. Temperatur(°C) +80 Min. Temperatur(°C) -5 Anzahl der Stifte (RJ) 12
Kabelfarbe Schwarz Stecker Standard Sensorstecker Anschluss (Komponenten) Kabelende offen
Steckertyp Buchse gerade Dichtungstyp Anschraubbar Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

Technischer Support