Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Anzahl der Stifte (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 1.5 | 4.3 | 3 | ||
308.12 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | 4.3 | 3 | ||
447.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 3 | ||
229.68 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 1.5 | 4.7 | 3 | ||
335.01 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | 4.7 | 3 | ||
487.40 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 4.7 | 4 | ||
290.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 1.5 | 5 | 5 | ||
420.17 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | 5 | 5 | ||
610.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | ||
554.63 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 1.5 | 6.5 | 5 | ||
801.12 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 6.5 | 5 | ||
1,159.67 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6.5 | 5 |
Loading...
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 250 | Inhalt(Stk.) | 10 | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) | 0.34 |
Max. Temperatur(°C) | -50 | Min. Temperatur(°C) | +90 | Nennstrom(A) | 4 |
IP-Bewertung | IP67 | Kabelfarbe | Schwarz | Stecker Standard | Sensorstecker |
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Steckertyp | Stecker gerade | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Geeignet für Schleppketten | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Anzahl der Stifte (RJ)
Optionale Eigenschaften