Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
756-5312/030-050 |
756-5312/030-100 |
756-5312/040-015 |
756-5312/040-050 |
756-5312/040-100 |
756-5312/050-015 |
756-5312/050-050 |
756-5312/050-100 |
756-5312/060-015 |
756-5312/060-050 |
756-5312/060-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Anzahl der Stifte (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.33 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | 4.3 | 3 | ||
453.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 3 | ||
235.28 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 1.5 | 4.7 | 4 | ||
341.73 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | 4.7 | 4 | ||
491.88 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4.7 | 4 | ||
296.92 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 1.5 | 5 | 5 | ||
431.37 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | 5 | 5 | ||
615.12 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | ||
626.33 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1.5 | 6.5 | 5 | ||
879.55 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | 6.5 | 5 | ||
1,231.37 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6.5 | 5 |
Loading...
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, rechtwinklig |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 250 | Inhalt(Stk.) | 10 | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) | 0.34 |
Max. Temperatur(°C) | -50 | Min. Temperatur(°C) | +90 | Nennstrom(A) | 4 |
IP-Bewertung | IP67 | Kabelfarbe | Schwarz | Stecker Standard | Sensorstecker |
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Steckertyp | Stecker, rechtwinklig | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Geeignet für Schleppketten | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Anzahl der Stifte (RJ)
Optionale Eigenschaften