Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
756-5302/040-050
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Buchse, rechtwinklig | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende |
---|---|---|---|---|---|
Kabellänge(m) | 5 | Kabeldurchmesser(mm) | 4.7 | Inhalt(Stk.) | 10 |
Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) | 0.34 | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Steckertyp | Buchse, rechtwinklig |
Dichtungstyp | Anschraubbar | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktorkabel, M12-Buchse winklig, offenes Ende, die Teilenummer ist 756-5302/040-050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 756-5302/040-050.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften