Sensor- / Aktorkabel, M12-Buchse winklig, M8 Stecker axial【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

756-5503/030-010

Teilenummer
756-5503/030-010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

341.73 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Buchse, rechtwinklig Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Buchse, rechtwinklig
Nennspannung(V) 250 Kabellänge(m) 1 Kabeldurchmesser(mm) 4.3
Inhalt(Stk.) 10 Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) 0.34 Max. Temperatur(°C) -50
Min. Temperatur(°C) +90 Nennstrom(A) 4 Anzahl der Stifte (RJ) 3
IP-Bewertung IP67 Kabelfarbe Schwarz Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Buchse, rechtwinklig Dichtungstyp Anschraubbar Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Geeignet für Schleppketten
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktorkabel, M12-Buchse winklig, M8 Stecker axial, die Teilenummer ist 756-5503/030-010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 756-5503/030-010.

Technischer Support