Übergabebaustein mit Stiftleiste

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
289-501
289-504
289-506
289-507
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Breite
(mm)

38.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

52.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2053.5

78.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3494

84.96 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage 40114

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 36 Tiefe/Länge(mm) 85 Inhalt(Stk.) 1
Max. Querschnitt(mm²) 2.5 Min. Querschnitt(mm²) 0.08 Min. Temperatur(°C) -20
Max. Temperatur(°C) +55 Betriebsstrom(A) 1 Betriebsspannung 125 V AC/DC
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Serie (Wago Transfermodule) CAGE CLAMP® Serie 236 Transfermodul Funktionen TS 35 Buchse
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul

Technischer Support