Übergabebaustein für Ethernet Y-ConJack-22【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

289-179

Teilenummer
289-179
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

825.32 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 67 Breite(mm) 30 Tiefe/Länge(mm) 85
Inhalt(Stk.) 10 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Serie (Wago Transfermodule) CAGE CLAMP® Serie 739
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Übergabebaustein für Ethernet Y-ConJack-22, die Teilenummer ist 289-179.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 289-179.

Technischer Support