Stabilisierte Stromversorgung 288

Stabilisierte Stromversorgung 288

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

288-815

Teilenummer
288-815
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

207.27 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Max. Betriebsspannung(V AC) 230 Min. Betriebsspannung(V AC) 230
Max. Temperatur(°C) +40 Min. Temperatur(°C) 0 Produktgröße (Höhe)(mm) 57
Produktgröße (Breite)(mm) 94 Relaistyp (Kategorie) Zubringer-Modul Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme

Sie befinden sich auf der Seite für Stabilisierte Stromversorgung 288, die Teilenummer ist 288-815.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 288-815.

Technischer Support