Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
890-1102 |
890-242 |
890-262 |
890-282 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | AWG | Kabeldurchmesser (mm²) | Kabeldurchmesser (max.) (mm²) | Kabeldurchmesser (min.) (mm²) | Kontaktmaterial | Verbindung | Typ (Sonstiges) | Farbe | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | - | - | - | 16 | 250 | 22 -16 | 0.25 - 1.5 | 1.5 | 0.25 | - | CAGE CLAMP® S | Ohne Zugentlastungsgehäuse | Blau | I | Nein | - | ||
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | - | - | - | 16 | 250 | 22 -16 | 0.25 - 1.5 | 1.5 | 0.25 | - | CAGE CLAMP® S | Ohne Zugentlastungsgehäuse | Grau | B | Nein | - | ||
134.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 11.7 | 10.4 | 34.1 | - | - | 22 - 16 | - | - | - | Kupferlegierung | - | - | Hellgrün | B | - | Ja | ||
134.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 50 | 11.7 | 10.4 | 34.1 | - | - | 22 - 16 | - | - | - | Kupferlegierung | - | - | Pink | B | - | Ja |
Loading...
Nennstrom(A) | 16 | Nennspannung(V) | 250 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtzahl der Pins | 2 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Steckertyp | Buchse |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Serie (Netzstecker) | WINSTA MINI |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
AWG
Kabeldurchmesser(mm²)
Kabeldurchmesser (max.)(mm²)
Kabeldurchmesser (min.)(mm²)
Kontaktmaterial
Verbindung
Typ (Sonstiges)
Farbe
Codierung
Leitender Kontakt (PE)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften