Buchse, mit Zugentlastungsgehäuse 831【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

831-3105/019-004

Teilenummer
831-3105/019-004
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

69.37 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 41 Nennspannung(V) 1000 Verbindungsrichtung Gerade
Inhalt(Stk.) 5 Produktgröße (Höhe)(mm) 39.98 Produktgröße (Länge)(mm) 27.55
Produktgröße (Breite)(mm) 41.90 Querschnitt (max.)(mm²) 6 Min. Querschnitt(mm²) 0.5
AWG max. 8 AWG (min.) 20 Kontaktabstand(mm) 7.62
Abisolierlänge (max.)(mm) 13.00 Gesamtzahl der Pins 5 Pins pro Reihe 5
Anzahl der Reihen 1 Kontaktmaterial Kupferlegierung Gehäusematerial PA 66
Farbe Schwarz Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel Steckertyp Buchse
Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Kontaktfläche des Steckers Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Serie (Steckverbinder) 831 Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Buchse, mit Zugentlastungsgehäuse 831, die Teilenummer ist 831-3105/019-004.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 831-3105/019-004.

Technischer Support