Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
890-2105/006-000 |
890-703/006-000 |
890-705/006-000 |
890-723/006-000 |
890-725/006-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Farbe | Codierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 16 | 400 | 17.5 | 35.5 | 5 | Blau | I | ||
140.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 16 | 250 | 16 | 24.2 | 3 | Schwarz | A | ||
224.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 13 | 400 | 17.5 | 35.5 | 5 | Schwarz | A | ||
140.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 16 | 250 | 16 | 24.2 | 3 | Weiß | A | ||
218.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 13 | 400 | 17.5 | 35.5 | 5 | Weiß | A |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Tiefe)(mm) | 34.1 |
---|---|---|---|---|---|
AWG | 22 - 16 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss |
Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Serie (Netzstecker) | WINSTA MINI |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Farbe
Codierung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften