Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
770-703/009-000 |
770-704/009-000 |
770-705/009-000 |
770-724/009-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.24 € | 45 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 250 | 45 | 35.5 | 3 | Schwarz | ||
364.15 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | ||
453.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 400 | 100 | 55.5 | 5 | Schwarz | ||
364.15 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 35 Arbeitstage | 400 | 100 | 45.5 | 4 | Weiß |
Loading...
Nennstrom(A) | 25 | Verbindungsrichtung | Gerade | Produktgröße (Höhe)(mm) | 18.5 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Tiefe)(mm) | 37.5 | AWG | 20 - 12 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Serie (Netzstecker) | WINSTA MIDI | Codierung | A | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften