Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Kabeldurchmesser (mm²) | Kabeldurchmesser (max.) (mm²) | Kabeldurchmesser (min.) (mm²) | Geeignet für Kabel (mm²) | Gesamtzahl der Pins | Kontaktmaterial | Verbindung | Art | Farbe | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
543.41 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 25 | 400 | 100 | 18.5 | 55.5 | 36 | - | - | - | - | - | 5 | Kupferlegierung | - | - | Blau | I | - | Ja | ||
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 250 | 100 | 17.5 | 35.5 | 36 | - | - | - | - | - | 3 | Kupferlegierung | - | - | Rot | P | - | Ja | ||
543.41 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 25 | 400 | 100 | 18.5 | 55.5 | 36 | - | - | - | - | - | 5 | Kupferlegierung | - | - | Rot | P | - | Ja | ||
413.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 32 | 400 | 100 | 18.5 | 45.5 | 37.5 | - | - | - | - | - | 4 | Kupferlegierung | - | - | Grün | Q | - | Ja | ||
543.41 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 32 | 400 | 100 | 18.5 | 55.5 | 37.5 | - | - | - | - | - | 5 | Kupferlegierung | - | - | Grün | Q | - | Ja | ||
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 25 | 250 | 100 | 17.5 | 35.5 | 36 | - | - | - | - | - | 3 | Kupferlegierung | - | - | Orange | R | - | Ja | ||
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 250 | 1 | - | - | - | 25 | 2 x 0.5 - 4 | 4 | 0.5 | 2 x 0.5 - 4 | 2 + PE | - | Feder | Sockelteil | Schwarz | A | Ja | - | ||
352.95 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 25 | 400 | 100 | 18.5 | 45.5 | 36 | - | - | - | - | - | 4 | Kupferlegierung | - | - | Schwarz | A | - | Ja | ||
290.20 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 25 | 250 | 100 | 17.5 | 35.5 | 36 | - | - | - | - | - | 3 | Kupferlegierung | - | - | Weiß | A | - | Ja | ||
391.04 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 400 | 100 | 18.5 | 45.5 | 36 | - | - | - | - | - | 4 | Kupferlegierung | - | - | Weiß | A | - | Ja | ||
476.19 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 400 | 100 | 18.5 | 55.5 | 36 | - | - | - | - | - | 5 | Kupferlegierung | - | - | Weiß | A | - | Ja | ||
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 25 | 250 | 100 | 17.5 | 35.5 | 36 | - | - | - | - | - | 3 | Kupferlegierung | - | - | Grau | B | - | Ja | ||
447.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 25 | 400 | 100 | 18.5 | 45.5 | 36 | - | - | - | - | - | 4 | Kupferlegierung | - | - | Grau | B | - | Ja | ||
453.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | 25 | 400 | 100 | 18.5 | 45.5 | 36 | - | - | - | - | - | 4 | Kupferlegierung | - | - | Grau | B | - | Ja | ||
487.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 25 | 400 | 100 | 18.5 | 45.5 | 36 | - | - | - | - | - | 4 | Kupferlegierung | - | - | Grau | B | - | Ja | ||
588.24 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 25 | 400 | 100 | 18.5 | 55.5 | - | - | - | - | - | - | 5 | Kupferlegierung | - | - | Grau | B | - | Ja | ||
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 25 | 250 | 100 | 17.5 | 35.5 | 36 | - | - | - | - | - | 3 | Kupferlegierung | - | - | Hellgrün | B | - | Ja | ||
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | 25 | 250 | 100 | 17.5 | 35.5 | - | - | - | - | - | - | 3 | Kupferlegierung | - | - | Hellgrün | B | - | Ja | ||
402.24 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 34 Arbeitstage | 25 | 400 | 100 | 18.5 | 45.5 | 36 | - | - | - | - | - | 4 | Kupferlegierung | - | - | Hellgrün | B | - | Ja | ||
447.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 33 Arbeitstage | 25 | 400 | 100 | 18.5 | 45.5 | - | - | - | - | - | - | 4 | Kupferlegierung | - | - | Hellgrün | B | - | Ja | ||
547.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 25 | 400 | 100 | 18.5 | 55.5 | 36 | - | - | - | - | - | 5 | Kupferlegierung | - | - | Hellgrün | B | - | Ja | ||
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 34 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
402.24 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | 25 | 400 | 100 | 18.5 | 45.5 | 36 | - | - | - | - | - | 4 | Kupferlegierung | - | - | Pink | B | - | Ja | ||
447.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | 25 | 400 | 100 | 18.5 | 45.5 | - | - | - | - | - | - | 4 | Kupferlegierung | - | - | Pink | B | - | Ja | ||
547.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 25 | 400 | 100 | 18.5 | 55.5 | 36 | - | - | - | - | - | 5 | Kupferlegierung | - | - | Pink | B | - | Ja | ||
547.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 25 | 400 | 100 | 18.5 | 55.5 | - | - | - | - | - | - | 5 | Kupferlegierung | - | - | Pink | B | - | Ja |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | AWG | 20 - 12 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Serie (Netzstecker) | WINSTA MIDI |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Nennstrom (Details)(A)
Kabeldurchmesser(mm²)
Kabeldurchmesser (max.)(mm²)
Kabeldurchmesser (min.)(mm²)
Geeignet für Kabel(mm²)
Gesamtzahl der Pins
Kontaktmaterial
Verbindung
Art
Farbe
Codierung
Leitender Kontakt (PE)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften