Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
770-2115/007-000 |
770-2313/007-000 |
770-713/007-000 |
770-714/007-000 |
770-733/007-000 |
770-734/007-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Farbe | Codierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 400 | 18.5 | 55.5 | 4 + PE | Blau | I | ||
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 33 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | ||
296.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 250 | 17.5 | 35.5 | 2 + PE | Schwarz | A | ||
352.95 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 400 | 18.5 | 45.5 | 3 + PE | Schwarz | A | ||
296.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 250 | 17.5 | 35.5 | 2 + PE | Weiß | A | ||
391.04 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | 400 | 18.5 | 45.5 | 3 + PE | Weiß | A |
Loading...
Nennstrom(A) | 25 | Verbindungsrichtung | Gerade | Inhalt(Stk.) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Tiefe)(mm) | 36 | AWG | 20 - 12 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Steckertyp | Stecker | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Serie (Netzstecker) | WINSTA MIDI | Leitender Kontakt (PE) | Ja | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Farbe
Codierung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften