Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
294-5153 |
294-8113 |
294-8115 |
294-8124 |
294-8125 |
294-8135 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Breite) (mm) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG | Max. Temperatur (°C) | Abisolierlänge (mm) | Gesamtzahl der Pins | Kontaktmaterial | Verbindungsclip-Funktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592.72 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | 500 | 30 | 1.5 | 18 - 14 | RTI 125 | - | 3 | CrNi | Standardetikett | ||
532.21 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | - | 500 | 30 | 2.5 | 18 - 12 | RTI 125 | - | 3 | CrNi | Standardetikett | ||
420.17 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 500 | 250 | 50 | 2.5 | 14 | - | 8 | 5 | - | - | ||
738.37 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | 500 | 40 | 2.5 | 18 - 12 | RTI 125 | - | 4 | CrNi | Standardetikett | ||
420.17 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | 250 | 50 | 2.5 | 18 - 12 | RTI 125 | - | 5 | CrNi | Standardetikett | ||
420.17 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | 250 | 50 | 2.5 | 18 - 12 | RTI 125 | - | 5 | CrNi | Standardetikett |
Loading...
Nennstrom(A) | 24 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Weiß | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Breite)(mm)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
AWG
Max. Temperatur(°C)
Abisolierlänge(mm)
Gesamtzahl der Pins
Kontaktmaterial
Verbindungsclip-Funktionen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften