Stecker, mit Zugentlastungsgehäuse【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

770-133

Teilenummer
770-133
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

123.24 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 25 Nennspannung(V) 250 Verbindungsrichtung Gerade
Inhalt(Stk.) 25 Produktgröße (Höhe)(mm) 15 Produktgröße (Breite)(mm) 34.6
Produktgröße (Tiefe)(mm) 75.9 AWG 20 - 12 Gesamtzahl der Pins 3
Kontaktmaterial Kupferlegierung Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss Farbe Weiß
Steckertyp Stecker Anschluss (Komponenten) Zugfeder Serie (Netzstecker) WINSTA MIDI
Codierung A Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Stecker, mit Zugentlastungsgehäuse, die Teilenummer ist 770-133.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 770-133.

Technischer Support