Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
770-1334 |
770-234 |
770-254 |
770-254/064-000 |
770-274 |
770-294 |
770-294/081-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Farbe | Codierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 32 | 37.5 | Grün | Q | ||
185.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 25 | 37.5 | Weiß | A | |
162.45 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 25 | 37.5 | Grau | B | ||
201.67 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | 25 | - | Grau | B | ||
179.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 25 | 37.5 | Hellgrün | B | ||
179.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 33 Arbeitstage | 25 | 37.5 | Pink | B | ||
179.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 33 Arbeitstage | 25 | - | Pink | B |
Loading...
Nennspannung(V) | 400 | Verbindungsrichtung | Gerade | Inhalt(Stk.) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 12.9 | Produktgröße (Breite)(mm) | 40 | AWG | 20 - 12 |
Gesamtzahl der Pins | 4 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss |
Steckertyp | Stecker | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Serie (Netzstecker) | WINSTA MIDI |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Farbe
Codierung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften