Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
770-112/041-000 |
770-115 |
770-132/041-000 |
770-135 |
770-315 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.15 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 250 | 15.9 | 24.6 | 71 | 2 | Schwarz | ||
162.45 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 400 | 17 | 54.6 | 75.9 | 5 | Schwarz | ||
85.15 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 250 | 15.9 | 24.6 | 71 | 2 | Weiß | ||
145.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 400 | 17 | 54.6 | 75.9 | 5 | Weiß | ||
145.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Nennstrom(A) | 25 | Verbindungsrichtung | Gerade | Inhalt(Stk.) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
AWG | 20 - 12 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss |
Steckertyp | Stecker | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Serie (Netzstecker) | WINSTA MIDI |
Codierung | A | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften