Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number Of Cores | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Pins pro Reihe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 2 | 100 | 17.60 | 11.50 | 23.00 | 5 | 2 | ||
119.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | 50 | 17.60 | 16.50 | 23.00 | 5 | 3 | ||
145.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 50 | 21.5 | 17.60 | 23.00 | 5 | 4 | ||
196.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
240.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 50 | 23 | 17.60 | 31.50 | 5 | 6 | |
273.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 7 | 50 | 23 | 17.60 | 36.5 | 5 | 7 | |
311.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
296.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | ||
364.15 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | ||
213.16 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
229.55 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 12 | 25 | 23 | 17.60 | 61.50 | 5 | 12 | |
245.95 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 13 | 25 | 23 | 17.60 | 66.50 | 5 | 13 | ||
267.81 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
283.12 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 15 | 25 | 23 | 17.60 | 76.50 | 5 | 15 | ||
300.61 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | 16 | 25 | 23 | 17.60 | 81.50 | 5 | 16 | ||
322.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 17 | 25 | 23 | 17.60 | 86.50 | 5 | 17 | ||
323.81 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 18 | 25 | 23 | 17.60 | 91.50 | 5 | 18 | ||
145.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 19 | 10 | 23 | 17.60 | 96.50 | 5 | 19 | ||
145.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | 20 | 10 | 23 | 17.60 | 101.50 | 5 | 20 | ||
273.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 3 | 100 | 21.5 | 17.60 | 23.00 | 7.5 | 3 | |
162.45 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 50 | 23 | 17.60 | 29 | 7.5 | 4 | ||
207.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 5 | 50 | 23 | 17.60 | 36.5 | 7.5 | 5 | |
245.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 6 | 50 | 23 | 17.60 | 44.00 | 7.5 | 6 | |
289.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 7 | 50 | 23 | 17.60 | 51.5 | 7.5 | 7 | |
156.85 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | 8 | 25 | 23 | 17.60 | 59 | 7.5 | 8 | ||
180.36 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 9 | 25 | 23 | 17.60 | 66.50 | 7.5 | 9 | |
202.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 10 | 25 | 23 | 17.60 | 74 | 7.5 | 10 | |
218.63 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 11 | 25 | 23 | 17.60 | 81.50 | 7.5 | 11 | ||
240.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 12 | 25 | 23 | 17.60 | 89 | 7.5 | 12 | |
103.07 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 13 | 10 | 23 | 17.60 | 96.50 | 7.5 | 13 | ||
125.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | 16 | 10 | 23 | 17.60 | 119.00 | 7.5 | 16 |
Loading...
Nennstrom(A) | 15 | Nennspannung(V) | 300 | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Verbindung | wire-to-board | Farbe | Grau | Steckertyp | Buchse, Einbau horizontal |
Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemmblock | Serie (Steckverbinder) | 731 | Industrieprodukte | Ja |
Anschlussfunktionen | + Schnappspitzen | Kontaktfläche | verzinnt | Dämmaterial | PA 66 |
Stiftstreifentyp (Kategorie) | Buchsengehäuse-Kabel | Anschlussausrichtung | Schräg zur Leiterplatte |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number Of Cores
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Pins pro Reihe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften