Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Pins pro Reihe | Gewicht (g) | Farbe | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 4 | 100 | 33.40 | 27.60 | 34.50 | 4 | 18.222 | Grau | + Ummantelung | ||
577.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | 100 | 33.40 | 27.60 | 39.50 | 5 | 22.323 | Grau | + Ummantelung | ||
341.73 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 6 | 50 | 33.40 | 27.60 | 44.50 | 6 | 26.424 | Grau | + Ummantelung | ||
391.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 7 | 50 | 33.40 | 27.60 | 49.50 | 7 | 30.525 | Grau | + Ummantelung | ||
442.57 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 50 | 33.40 | 27.60 | 54.50 | 8 | 34.8 | Grau | + Ummantelung | ||
498.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 9 | 50 | 33.40 | 27.60 | 59.50 | 9 | 38.727 | Grau | + Ummantelung | ||
543.41 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 33.40 | 27.60 | 64.50 | 10 | 43.1 | Grau | + CAGE CLAMP® | ||
319.33 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 11 | 25 | 33.40 | 27.60 | 69.50 | 11 | 46.929 | Grau | + CAGE CLAMP® | ||
290.20 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 12 | 25 | 33.40 | 27.60 | 74.50 | 12 | 51.3 | Grau | + CAGE CLAMP® | ||
294.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 2 | 100 | 27.60 | 24.50 | 33.40 | 2 | 9.992 | Hellgrau | + Ummantelung | ||
379.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 3 | 100 | 29.50 | 27.60 | 33.40 | 3 | 14.093 | Hellgrau | + Ummantelung | ||
480.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 4 | 100 | 33.40 | 27.60 | 34.50 | 4 | 18.194 | Hellgrau | + Ummantelung | ||
588.24 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 5 | 100 | 33.40 | 27.60 | 39.50 | 5 | 22.295 | Hellgrau | + Ummantelung | ||
352.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 6 | 50 | 33.40 | 27.60 | 44.50 | 6 | 26.396 | Hellgrau | + Ummantelung | ||
402.24 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 7 | 50 | 33.40 | 27.60 | 49.50 | 7 | 30.497 | Hellgrau | + Ummantelung | ||
453.79 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 8 | 50 | 33.40 | 27.60 | 54.50 | 8 | 34.598 | Hellgrau | + Ummantelung | ||
525.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 9 | 50 | 33.40 | 27.60 | 59.50 | 9 | 38.699 | Hellgrau | + Ummantelung | ||
301.40 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.40 | 27.60 | 64.50 | 10 | 42.8 | Hellgrau | + Ummantelung | ||
330.53 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 11 | 25 | 33.40 | 27.60 | 69.50 | 11 | 46.901 | Hellgrau | + Ummantelung | ||
335.01 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 12 | 25 | 33.40 | 27.60 | 74.50 | 12 | 51.002 | Hellgrau | + Ummantelung | ||
368.63 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3 | 100 | 29.50 | 27.60 | 33.40 | 3 | 14.082 | Grau | + Ummantelung | ||
464.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 4 | 100 | 33.40 | 27.60 | 34.50 | 4 | 18.183 | Grau | + Ummantelung | ||
577.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 5 | 100 | 33.40 | 27.60 | 39.50 | 5 | 22.284 | Grau | + Ummantelung | ||
308.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 6 | 50 | 33.40 | 27.60 | 44.50 | 6 | 26.385 | Grau | + Ummantelung | ||
391.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 7 | 50 | 33.40 | 27.60 | 49.50 | 7 | 30.486 | Grau | + Ummantelung | ||
442.57 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 8 | 50 | 33.40 | 27.60 | 54.50 | 8 | 34.587 | Grau | + Ummantelung | ||
442.57 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 9 | 50 | 33.40 | 27.60 | 59.50 | 9 | 38.688 | Grau | + Ummantelung | ||
290.20 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.40 | 27.60 | 64.50 | 10 | 43.3 | Grau | + Ummantelung | ||
294.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 2 | 100 | 27.60 | 24.50 | 33.40 | 2 | 9.981 | Hellgrau | + Ummantelung | ||
379.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 3 | 100 | 29.50 | 27.60 | 33.40 | 3 | 14.082 | Hellgrau | + Ummantelung | ||
480.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 4 | 100 | 33.40 | 27.60 | 34.50 | 4 | 18.183 | Hellgrau | + Ummantelung | ||
588.24 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 5 | 100 | 33.40 | 27.60 | 39.50 | 5 | 22.284 | Hellgrau | + Ummantelung | ||
352.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 6 | 50 | 33.40 | 27.60 | 44.50 | 6 | 26.385 | Hellgrau | + Ummantelung | ||
364.15 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 7 | 50 | 33.40 | 27.60 | 49.50 | 7 | 30.486 | Hellgrau | + Ummantelung | ||
453.79 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 8 | 50 | 33.40 | 27.60 | 54.50 | 8 | 34.587 | Hellgrau | + Ummantelung | ||
525.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 9 | 50 | 33.40 | 27.60 | 59.50 | 9 | 38.688 | Hellgrau | + Ummantelung | ||
252.09 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.40 | 27.60 | 64.50 | 10 | 42.789 | Hellgrau | + Ummantelung | ||
330.53 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 11 | 25 | 33.40 | 27.60 | 69.50 | 11 | 46.89 | Hellgrau | + Ummantelung | ||
335.01 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 12 | 25 | 33.40 | 27.60 | 74.50 | 12 | 50.991 | Hellgrau | + Ummantelung |
Loading...
Abisolierlänge (max.)(mm) | 7 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 6 | Nennstrom(A) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 500 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG (max.) | 12 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Pins pro Reihe
Gewicht(g)
Farbe
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften