Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
260-331 |
260-333 |
260-334 |
260-336 |
260-337 |
260-343 |
260-344 |
260-347 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Länge) (mm) | Verschmutzungsgrad | Typ (Sonstiges) | Anzahl / Maße | Farbe | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 Leiter | 1 | 25 | - | 4-adrige Einzelklemme | 4 Drähte pro Anschluss | Grau | L | + Ummantelung | - | ||
184.87 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 1 | 300 | - | 3 | - | - | Grau | L | + Ummantelung | Ja | ||
0.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 Leiter | 1 | 25 | - | 4-adrige Einzelklemme | 4 Drähte pro Anschluss | Blau | N | + Ummantelung | - | ||
196.07 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 1 | 300 | - | 3 | - | - | Orange | - | + Ummantelung | Ja | ||
0.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 Leiter | 1 | 25 | - | 4-adrige Einzelklemme | 4 Drähte pro Anschluss | Grün-Gelb | Erde | + Ummantelung | - | ||
207.27 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 1 | 300 | - | 3 | - | - | Grau | L | + Fallenschlossbasis | Ja | ||
207.27 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 1 | 300 | - | 3 | - | - | Blau | N | + Fallenschlossbasis | Ja | ||
207.27 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1 | 300 | - | - | - | - | Grün-Gelb | Erde | + Fallenschlossbasis | Ja |
Loading...
Produktgröße (Höhe)(mm) | 17 | Produktgröße (Breite)(mm) | 8 | Klemmbreite(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 18 |
Nennspannung(V) | 400 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG (max.) | 16 | Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 4 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Terminal | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Länge)(mm)
Verschmutzungsgrad
Typ (Sonstiges)
Anzahl / Maße
Farbe
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften