Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2002-3201 |
2002-3203 |
2002-3204 |
2002-3207 |
2002-3217 |
2002-3227 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Nennspannung (V) | Typ (Sonstiges) | Farbe | Aufbau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 500 | L/L/L | Grau | L | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 500 | L/L/N | Grau | N | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 500 | N/N/N | Blau | N | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1 | - | PE (6-Leiter) | Grün-Gelb | Erde | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 500 | PE/N/L | Grau | L | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 500 | PE/L/L | Grau | L |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Klemmbreite(mm) | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (max.)(mm) | 12 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 10 | Nennstrom(A) | 24 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | Querschnitt(mm²) | 0,25 - 2,5 / 4 (starr / flexibel) | AWG (min.) | 22 |
AWG (max.) | 14 | Anzahl der Zeilen | 3 | Pins pro Reihe | 2 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Tripleport-Kontinuität | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Nennspannung(V)
Typ (Sonstiges)
Farbe
Aufbau
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften