Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
280-510 |
280-548 |
280-549 |
280-550 |
280-551 |
280-552 |
280-558 |
280-597 |
280-889 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Nennspannung (V) | AWG (max.) | Verschmutzungsgrad | Farbe | Aufbau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 50 | 49.50 | 400 | 14 | - | Grau | - | ||
335.01 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 40 | 76.50 | 500 | 14 | - | Grau | - | ||
190.47 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3 | 40 | 76.50 | 500 | 14 | - | Grau | L | ||
173.65 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 40 | 76.50 | 500 | 14 | - | Grau | L | ||
173.65 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3 | 40 | 76.50 | 500 | 14 | - | Blau | N | ||
168.05 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3 | 40 | 76.50 | 500 | 14 | - | Blau | - | ||
436.17 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 3 | 40 | 76.50 | 500 | 14 | - | Grau | - | |
487.40 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 1 | 40 | 76.50 | - | 14 | - | Grün-Gelb | Erde | ||
252.09 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 3 | 50 | 49.50 | 400 | 12 | 3 | Grau | L |
Loading...
Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 20 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | Anzahl der Zeilen | 3 | Pins pro Reihe | 2 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Tripleport-Kontinuität | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Nennspannung(V)
AWG (max.)
Verschmutzungsgrad
Farbe
Aufbau
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften