Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
870-593/281-413 |
870-593/281-434 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
498.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 15 | ||
420.17 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 17.2 |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 52.50 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 6 | Nennstrom(A) | 0.025 | Nennspannung(V) | 24 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 3 | Pins pro Reihe | 2 | Farbe | Grau |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Tripleport LED-Anschluss | Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindereigenschaften | + rote LED | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften