Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
280-608 |
280-609 |
280-618 |
280-619 |
280-628 |
280-629 |
280-636 |
280-638 |
280-639 |
280-762 |
280-763 |
280-764 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Anzahl der Zeilen | Pins pro Reihe | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | - | 12 | 9 | 8 | 2 | 4 | - | ||
8.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | - | 17 | 9 | 8 | 3 | 4 | - | ||
4.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | - | 12 | 9 | 8 | 2 | 2 | - | ||
6.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | - | 17 | 9 | 8 | 3 | 2 | - | ||
11.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | - | 22 | 9 | 8 | 4 | 4 | - | ||
14.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | - | 27 | 9 | 8 | 5 | 4 | - | ||
19.04 € | 1 | 26 Arbeitstage | 14 | 37 | 37 | 8 | - | 7 | 4 | 60.002 | ||
13.75 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | - | 22 | 9 | 8 | 4 | 2 | - | |
10.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | 27 | 9 | 8 | 5 | 2 | - | ||
6.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | - | 15 | 9 | 8 | 2 | 4 | - | ||
8.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | - | 20 | 9 | 8 | 3 | 4 | - | ||
11.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | - | 25 | 9 | 8 | 4 | 4 | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 28 | Klemmbreite(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 400 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 14 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Basisklemme | Aufbau | L |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Abisolierlänge (min.)(mm)
Anzahl der Zeilen
Pins pro Reihe
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften