Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter 281【50 Stk. pro Packung】

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter 281
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
281-611/281-417
281-611/281-418
281-612/281-418
281-612/281-542
281-613/281-417
281-613/281-418
281-613/281-542
281-622/281-417
281-622/281-418
281-622/281-541
281-622/281-542
281-623/281-417
281-623/281-418
281-623/281-542
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Klemmbreite
(mm)

814.39 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 74 Arbeitstage 188

621.85 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 74 Arbeitstage ---

621.85 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 188

722.69 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 188

671.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 11010

671.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 11010

812.32 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 11010

621.85 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 288

803.47 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 188

626.33 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 74 Arbeitstage 188

626.33 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 188

671.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 11010

671.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 75 Arbeitstage 21010

711.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 11010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 60 Abisolierlänge (max.)(mm) 10
Abisolierlänge (min.)(mm) 9 Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 800
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 28 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Verschmutzungsgrad 3
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Sicherungsklemme Aufbau L
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + schwenkbarer Sicherungshalter Industrieprodukte Ja

Technischer Support