Doppelstock-Diodenklemme 2002

Doppelstock-Diodenklemme 2002
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
2002-2213/1000-488
2002-2214/1000-489
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung (Details)
(V)
Typ (Sonstiges)

16.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 250Zweistufiger Diodenanschlussblock mit 1N4007-Diode

16.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Klemmbreite(mm) 5.20 Abisolierlänge (max.)(mm) 12 Abisolierlänge (min.)(mm) 10
Nennstrom(A) 0.5 Nennspannung(V) 250 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 22 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 2
Pins pro Reihe 2 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Dual Port Diodenanschluss
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + 1 Diode

Technischer Support