Konstantspannungsquelle 288

Konstantspannungsquelle 288

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

288-800

Teilenummer
288-800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

94.11 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Max. Betriebsspannung(V AC) 24 Min. Betriebsspannung(V AC) 24
Max. Temperatur(°C) +40 Min. Temperatur(°C) -25 Produktgröße (Höhe)(mm) 44
Produktgröße (Breite)(mm) 140 Relaistyp (Kategorie) Konstante Spannungsversorgung Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme

Sie befinden sich auf der Seite für Konstantspannungsquelle 288, die Teilenummer ist 288-800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 288-800.

Technischer Support