Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
286-442 |
286-602 |
286-604/004-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Temperatur (°C) | Anzahl Sprossen / Stufen | Betriebsspannung (V AC) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Gewicht (kg) | Haltbarkeit | Kontaktmaterial | Funktionen (Relais) | Leiterfunktionen | Leitertyp (Kategorie) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | +40 | - | 230 | 1250 | 5 | 250 | - | 5 x 10 7 Zyklen | Ag-Legierung | Ausschaltverzögerung mit Hilfskontakt | - | - | - | ||
130.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | +40 | 5 | 24 | 2000 | 6 | 380 | 6.9 | 5 x 10 7 Zyklen | AgCdO | Single Shot Vorderkante | falten | Trittleiter | Aluminum | ||
151.25 € | 1 | 26 Arbeitstage | +70 | 7 | 24 | - | - | 250 | 10.8 | - | AuAg 10 | Einschaltverzögerung | falten | Trittleiter | Aluminum |
Loading...
Höhe(mm) | 82.5 | Breite(mm) | 20 | Tiefe(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Min. Temperatur(°C) | -25 | Nennspannung(V) | 250 |
Kontaktart | 1 Umschaltung | Anschluss (Komponenten) | Verbinder | Relaistyp (Kategorie) | TDR |
Typ (Zeitrelais) | Monofunktional |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Temperatur(°C)
Anzahl Sprossen / Stufen
Betriebsspannung(V AC)
Schaltvermögen (max.)(VA)
Schaltstrom (max.)(A)
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Gewicht(kg)
Haltbarkeit
Kontaktmaterial
Funktionen (Relais)
Leiterfunktionen
Leitertyp (Kategorie)
Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften