Adapter M12 Buchse - RJ45 gewinkelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21 03 381 4401

Teilenummer
21 03 381 4401
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

53.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 0.20 Max. Temperatur(°C) +85 Min. Temperatur(°C) -40
Anzahl der Stifte 4 Codierung D Gewindeart Anschlussseite M12
Inhalt(Stk.) 1 IP-Bewertung IP67 Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor/Aktivator Splitter/Adapter
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) RJ45 Buchse Dichtungstyp Anschraubbar

Sie befinden sich auf der Seite für Adapter M12 Buchse - RJ45 gewinkelt, die Teilenummer ist 21 03 381 4401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21 03 381 4401.

Technischer Support