Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 20 016 0441 |
09 20 016 0540 |
09 20 016 0541 |
09 20 016 1541 |
19 20 016 1440 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Serie (Han-Steckverbinder) | Gewindegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | Verfügbar | 90 Arbeitstage | Han® 16A | PG21 | ||
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Han® E | PG16 | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Han® 16A | PG21 | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Han® 16A | PG16 | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Han® 16A | M20 |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Größe | 16 A | Material (Einzelheiten) | Metall |
Farbe | Grau | IP-Bewertung | IP65 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäusebuchse |
Steckverbindereigenschaften | 1x Längsstrebenschloss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Serie (Han-Steckverbinder)
Gewindegröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften