Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 70 006 2615 |
09 70 006 2616 |
09 70 006 2812 |
09 70 006 2813 |
09 70 014 2614 |
09 70 014 2811 |
09 70 020 2622 |
09 70 020 2817 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtzahl der Stifte | Kernquerschnitt (max.) (mm²) | Kernverbinder (mm) | Größe | Typ (Sonstiges) | Anschluss (Komponenten) | Steckverbindertyp (Kategorie) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 2.5 | 2.5 | 3 A | Stifteinsatz | Löten | Pin-Einsatz | Kontakte verzinnt | ||
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 1.5 | - | 3 A | - | Schrauben | Pin-Einsatz | Kontakte verzinnt | ||
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 2.5 | 2.5 | 3 A | Federeinsatz | Löten | Frühling | Kontakte verzinnt | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 1.5 | - | 3 A | - | Schrauben | Frühling | Kontakte verzinnt | ||
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 1.5 | - | 10 A | - | Schrauben | Pin-Einsatz | Kontakte verzinnt | ||
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 1.5 | - | 10 A | - | Schrauben | Frühling | Kontakte verzinnt | ||
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 1.5 | 1.5 | 16 A | Stifteinsatz | Schrauben | Pin-Einsatz | Kontakte verzinnt | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 1.5 | - | 16 A | - | Schrauben | Frühling | gefedert |
Loading...
Prüfstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 50 | Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Steckzyklen (Betätigungen) | ≥ 500 | Max. Temperatur(°C) | 125 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | Farbe | Schwarz | Serie (Han-Steckverbinder) | Han® Staf |
Leitender Kontakt (PE) | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtzahl der Stifte
Kernquerschnitt (max.)(mm²)
Kernverbinder(mm)
Größe
Typ (Sonstiges)
Anschluss (Komponenten)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften