Industriesteckverbinder Serie Han DD-Modul - Einsätze

Industriesteckverbinder Serie Han DD-Modul - Einsätze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

09 14 012 3101

Teilenummer
09 14 012 3101
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Prüfstrom(A) 10 Nennspannung(V) 250 Verschmutzungsgrad 3
Steckzyklen (Betätigungen) ≥ 500 Max. Temperatur(°C) 125 Min. Temperatur(°C) -40
Temperaturbereich(°C) -40 - +125 Gesamtzahl der Stifte 12 + PE Kernverbinder(mm) 0.14 - 2.5
Typ (Sonstiges) Steckdoseneinsatz Farbe Grau Anschluss (Komponenten) Crimp
Steckverbindertyp (Kategorie) Sockeleinsatz Serie (Han-Steckverbinder) Han® DD-Modul Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Industriesteckverbinder Serie Han DD-Modul - Einsätze, die Teilenummer ist 09 14 012 3101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 14 012 3101.

Technischer Support