Buchseneinsatz Han C-Modul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

09 14 003 3102

Teilenummer
09 14 003 3102
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Prüfstrom(A) 40 Nennspannung(V) 500 Verschmutzungsgrad 3
Steckzyklen (Betätigungen) ≥ 500 Max. Temperatur(°C) 125 Min. Temperatur(°C) -40
Temperaturbereich(°C) -40 - +125 Gesamtzahl der Stifte 3 + PE Kernverbinder(mm) 1.5 - 10
Typ (Sonstiges) Steckdoseneinsatz Anschluss (Komponenten) Crimp Steckverbindertyp (Kategorie) Sockeleinsatz
Serie (Han-Steckverbinder) Han® C-Modul Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Buchseneinsatz Han C-Modul, die Teilenummer ist 09 14 003 3102.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 14 003 3102.

Technischer Support