Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 20 003 0320 |
09 20 003 0820 |
09 62 003 0301 |
09 62 003 0801 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | IP-Bewertung | Serie (Han-Steckverbinder) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP67 | Han® 3A | ||
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP67 | Han® 3A | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | IP44 | Han® 3EMV | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | Metall | IP44 | Han® 3EMV |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Größe | 3 A | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäuseverlängerung | Steckverbindereigenschaften | 1x Querstrebenschloss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
IP-Bewertung
Serie (Han-Steckverbinder)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften