Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 30 006 1251 |
09 30 006 1256 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Temperatur (°C) | Kabeleingang | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 125 | PG16 | Seitlicher Kabelausgang, niedrig gebaut, 1 Längssperre | ||
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +125 | - | seitlicher Kabelausgang, kompakte Bauform, mit Kunststoffkappe, 1-Längsverriegelung |
Loading...
Min. Temperatur(°C) | -40 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Größe | 6 B | Material (Einzelheiten) | Metall | Farbe | Grau |
IP-Bewertung | IP65 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Sockelgehäuse | Steckverbindereigenschaften | 1x Längsstrebenschloss |
Serie (Han-Steckverbinder) | Han® 6B | Gewindetyp | PG16 | Gewindegröße | PG16 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Temperatur(°C)
Kabeleingang
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften