Zubehör für Baugröße 32 A - Tüllengehäuse

Zubehör für Baugröße 32 A - Tüllengehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

09 20 032 1520

Teilenummer
09 20 032 1520
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.85 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Temperatur(°C) +125 Min. Temperatur(°C) -40 Temperaturbereich(°C) -40 - +125
Gesamtzahl der Stifte + PE Inhalt(Stk.) 1 Größe 32 A
Material (Einzelheiten) Metall Typ (Sonstiges) seitlicher Kabelausgang, formschöne Ausführung, 2-Quer-Verriegelung Farbe Grau
IP-Bewertung IP65 Steckverbindertyp (Kategorie) Gehäusebuchse Steckverbindereigenschaften 2x Querstrebenschloss
Serie (Han-Steckverbinder) Han® 32A Gewindetyp PG21 Gewindegröße PG21
Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Zubehör für Baugröße 32 A - Tüllengehäuse, die Teilenummer ist 09 20 032 1520.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 20 032 1520.

Technischer Support