Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 30 024 1230 |
19 30 024 1291 |
19 34 010 0271 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Temperatur (°C) | Kabeleingang | Typ (Sonstiges) | Steckverbindereigenschaften | Serie (Han-Steckverbinder) | Gewindetyp | Gewindegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +125 | - | Seitlicher Kabelausgang, kompakte Bauform, 2 Querverriegelungen | 2x Querstrebenschloss | Han® 24B | PG21 | PG21 | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 125 | M25 | 2 seitliche Kabelausgänge, kompakte Bauform und 1-Längsschienen-Abdichtung | 1x Längsstrebenschloss | Han® 24B | 2 x M25 | 2 x M25 | ||
44.44 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | +125 | - | Direkter Kabelausgang, 2 Klammern unterhalb des Gehäuses | 2 Klammern am Gehäuseboden | Han® 10HvE | M25 | 2 x M25 |
Loading...
Min. Temperatur(°C) | -40 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Größe | 24 B | Material (Einzelheiten) | Metall | Farbe | Grau |
IP-Bewertung | IP65 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Sockelgehäuse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Temperatur(°C)
Kabeleingang
Typ (Sonstiges)
Steckverbindereigenschaften
Serie (Han-Steckverbinder)
Gewindetyp
Gewindegröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften