Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 30 024 0420 |
09 30 024 0520 |
09 30 024 1421 |
19 30 024 0527 |
19 30 024 1521 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ (Sonstiges) | Gewindetyp | Gewindegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | gerader Kabelabgang, hohe Bauform, 2-seitiger Bügelverschluss | PG21 | PG21 | ||
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Direkter Kabelausgang, Hochbau, 2 Quersperren | PG21 | PG21 | ||
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gerader Kabelausgang, flaches Profil, 2-Längsverriegelung | PG29 | PG29 | ||
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kabelausgang gerade, hohes Profil, 2-fach quer verriegelbar | M32 | M32 | ||
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | seitlicher Kabelausgang, formschöne Ausführung, 2-Quer-Verriegelung | M25 | M25 |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Größe | 24 B | Material (Einzelheiten) | Metall |
Farbe | Grau | IP-Bewertung | IP65 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäusebuchse |
Steckverbindereigenschaften | 2x Querstrebenschloss | Serie (Han-Steckverbinder) | Han® 24B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ (Sonstiges)
Gewindetyp
Gewindegröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften