Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 30 016 0420 |
09 30 016 0440 |
09 30 016 0520 |
09 30 016 0540 |
09 30 016 1420 |
09 30 016 1440 |
19 30 016 0427 |
19 30 016 0527 |
19 30 016 0547 |
19 30 016 1421 |
19 30 016 1521 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ (Sonstiges) | Steckverbindereigenschaften | Serie (Han-Steckverbinder) | Gewindetyp | Gewindegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Direkter Kabelausgang, hoch gebaut, 2-Kreuz-Verriegelung | 2x Querstrebenschloss | Han® 16B | PG21 | PG21 | ||
31.07 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Gerader Kabelausgang, niedrige Bauhöhe, 1 Längsverriegelung | 1x Längsstrebenschloss | Han® 16B | PG21 | PG21 | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Seitlicher Kabelausgang, hohe Bauform, 2-Quer-Bügelschloss | 2x Querstrebenschloss | Han® 16 | PG21 | PG21 | ||
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | seitlicher Kabelausgang, formschöne Ausführung, 1-Längsverriegelung | 1x Längsstrebenschloss | Han® 16B | PG21 | PG21 | ||
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Seitlicher Kabelausgang, kompakte Bauform, 2-seitige Bügelverriegelung | 2x Querstrebenschloss | Han® 16B | PG21 | PG21 | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Direkter Kabelausgang, niedrige Bauhöhe, 1 Längsverriegelung | 1x Längsstrebenschloss | Han® 16B | PG21 | PG21 | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kabelausgang gerade, hohes Profil, 2-fach quer verriegelbar | 2x Querstrebenschloss | Han® 16B | M32 | M32 | ||
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | seitlicher Kabelausgang, formschöne Ausführung, 2-Längsverriegelung | 2x Querstrebenschloss | Han® 16B | M32 | M32 | ||
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Seitlicher Kabelausgang, Design mit hohem Profil, 1 Einzelverriegelungshebelschloss | 1x Längsstrebenschloss | Han® 16 | M32 | M32 | ||
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | gerader Kabelabgang, flache Bauform, 2-seitiger Bügelverschluss | 2x Querstrebenschloss | Han® 16B | M25 | M25 | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | seitlicher Kabelausgang, formschöne Ausführung, 2-Quer-Verriegelung | 2x Querstrebenschloss | Han® 16B | M25 | M25 |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Größe | 16 B | Material (Einzelheiten) | Metall |
Farbe | Grau | IP-Bewertung | IP65 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäusebuchse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ (Sonstiges)
Steckverbindereigenschaften
Serie (Han-Steckverbinder)
Gewindetyp
Gewindegröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften