Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 20 010 0251 |
19 20 010 0251 |
19 20 010 0290 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ (Sonstiges) | Gewindetyp | Gewindegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Seitlicher Kabelausgang, flaches Profil, 1-Verriegelungshebelschloss | PG16 | PG16 | ||
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | seitlicher Kabelausgang, kompakte Bauform, 1-Längsverriegelung | M25 | M25 | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 seitliche Kabelausgänge, kompakte Bauform und 1-Längsschienen-Abdichtung | 2 x M20 | 2 x M20 |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Größe | 10 A | Material (Einzelheiten) | Metall |
Farbe | Grau | IP-Bewertung | IP65 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Sockelgehäuse |
Steckverbindereigenschaften | 1x Längsstrebenschloss | Serie (Han-Steckverbinder) | Han® 10A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ (Sonstiges)
Gewindetyp
Gewindegröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften