Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09 30 006 0302
Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Größe | 6 B | Material (Einzelheiten) | Metall |
Typ (Sonstiges) | Niedrig gebaut mit Plastikkappe, 1 Längsschloss | Farbe | Grau | IP-Bewertung | IP65 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäuseverlängerung | Steckverbindereigenschaften | 1x Längsstrebenschloss | Serie (Han-Steckverbinder) | Han® 6B |
Sie befinden sich auf der Seite für Zubehör für Baugröße 6 B - Anbaugehäuse, die Teilenummer ist 09 30 006 0302.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 30 006 0302.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften