Messerleiste - Bauform H

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

09 06 115 2921

Teilenummer
09 06 115 2921
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 15 Nennspannung(V) 6/26/1908 Verbindung Lötmittel
Verbindungsrichtung Winkel Inhalt(Stk.) 1/1/1900 Gesamtzahl der Stifte 15
Produktgröße (Höhe)(mm) 24.75 Produktgröße (Breite)(mm) 93.95 Produktgröße (Länge)(mm) 14.7
Max. Temperatur(°C) +125 Min. Temperatur(°C) -55 Kontaktabstand(mm) 10.16
Anzahl der Reihen 2 Farbe Grau Anschluss (Komponenten) Drucken
Steckverbindereigenschaften + Ummantelung Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Steckertyp Mehrpoliger Stecker
Steckverbindertyp (Kategorie) Randverbinder (Stifte) Kontaktfläche Vergoldet Kontaktmaterial Kupferlegierung
Gehäusematerial Thermoplastisches Formmaterial, glasfaserverstärkt, UL 94 VO DIN-Norm (Stecker) H15 Konfiguration (z+d)

Sie befinden sich auf der Seite für Messerleiste - Bauform H, die Teilenummer ist 09 06 115 2921.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 06 115 2921.

Technischer Support