Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
30 5537 300 510 |
30 5539 500 520 |
32 5337 300 510 |
33 5937 300 520 |
33 5937 500 520 |
34 5737 500 520 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss (Komponenten) | Anzahl der Stifte | Gesamtzahl der Stifte | Standard (quadratische Steckverbinder) | Typ (Ventilanschlüsse) | Kabellänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3 | 3 + PE | Industriequalität | B-Standard | 3 | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3 | 3 + PE | Industriequalität | B-Standard | 5 | ||
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3 | 3 + PE | DIN | B-Standard | 3 | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Crimp | 4 | 4 + PE | Industriequalität | C-Standard | 3 | ||
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Crimp | 4 | 4 + PE | Industriequalität | C-Standard | 5 | ||
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Crimp | 4 | 4 + PE | DIN | C-Standard | 5 |
Loading...
Kabelquerschnitt(mm²) | 0.75 | Kabeldurchmesser(mm) | 5.90 | Max. Temperatur(°C) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -20 | Nennspannung(V) | 24 | IP-Bewertung | IP67 |
Farbe | Schwarz | Leitermaterial | PUR | Anzeige | LED |
Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss (Komponenten)
Anzahl der Stifte
Gesamtzahl der Stifte
Standard (quadratische Steckverbinder)
Typ (Ventilanschlüsse)
Kabellänge(m)
Optionale Eigenschaften