Teilenummer
|
---|
11437 |
11441 |
11442 |
11449 |
11450 |
29637 |
43595 |
43597 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Nennspannung (V) | Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung) (mm²) | Anzahl der Pins (RJ) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Pins | Farbe | Material (Einzelheiten) | Kabelfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Verfügbar | 72 Arbeitstage | 5 | 250 | 0.25 | 4 | 250 | 4 | Orange | Mantel: PVC | Orange | ||
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 250 | 0.34 | 4 | 250 | 4 | Schwarz | Außenhülle: PUR | Schwarz | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 38 Arbeitstage | 5 | 250 | 0.34 | 4 | 250 | 4 | Schwarz | Außenhülle: PUR | Schwarz | ||
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 250 | 0.34 | 3 | 250 | 3 | Orange | Mantel: PVC | Orange | ||
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 250 | 0.34 | 3 | 250 | 3 | Orange | Mantel: PVC | Orange | ||
17.99 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 5 | 63 | 0.5 | 5 | 63 | 5 | Schwarz | Außenhülle: PUR | Schwarz | ||
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 250 | 0.34 | 3 | 250 | 3 | Schwarz | Außenhülle: PUR | Schwarz | ||
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 250 | 0.34 | 3 | 250 | 3 | Schwarz | Außenhülle: PUR | Schwarz |
Loading...
Verschmutzungsgrad | 3 | IP-Bewertung | IP67 | Max. Temperatur(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -25 | Nennstrom(A) | 4 | Nennstrom (Details)(A) | 4 |
Temperaturbereich(°C) | -25 - +80 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Typ (versch.) | M12-Stecker, abgewinkelt / freies Ende |
Codierung | A | Verbindung (Komponenten) | Kabel mit offenem Ende | Stecker Standard | Sensorstecker |
Anschlusstyp | Buchse rechtwinklig | Kontaktmaterial | CuZn | Kontaktfläche | Vergoldet |
Dichtungstyp | Anschraubbar | Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Nennspannung(V)
Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung)(mm²)
Anzahl der Pins (RJ)
Nennspannung (Details)(V)
Anzahl der Pins
Farbe
Material (Einzelheiten)
Kabelfarbe
Optionale Eigenschaften