Sensor- / Aktor-Datensteckverbinder M12 Buchse, gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10985

Teilenummer
10985
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Temperatur(°C) -25 Max. Temperatur(°C) +80 Anzahl der Stifte (RJ) 5
IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M12 Farbe Schwarz
Steckertyp Buchse gerade Stecker Standard Sensorstecker Anschluss (Komponenten) Verbinder
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Kontaktmaterial CuZn
Dichtungstyp Anschraubbar Sensor- / Aktorkabeleigenschaften Halogen frei Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Datensteckverbinder M12 Buchse, gerade, die Teilenummer ist 10985.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10985.

Technischer Support